Publikovat produkty
Sure-Weld® SAT™TPO

Sure-Weld® SAT™TPO

About Sure-Weld SAT TPOCarlisle's Sure-Weld SAT TPO is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin membrane, engineered to provide outstanding long-term performance in new roof and re-roofing applications. All Sure-Weld SAT TPO membranes utilize a factory-applied adhesive, eliminating the need to apply bonding adhesive in the field and making it the fastest and easiest to install membrane of it's kind.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasure-weld-sattpo
  • Skupina výrobkůMembranes
  • Skupina produktůTPO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Popis Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes