Publikovat produkty
Sure-White EPDM

Sure-White EPDM

About Sure-White EPDMSure-White EPDM is an ideal solution for building owners looking to reduce air conditioning costs without compromising performance or durability. Offering the same material characteristics as Carlisle's standard EPDM, Sure-White membranes have over 20 years of proven field performance, come in sheet sizes up to 20' wide by 100' long, and comply with ASTM D4637 Type I.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasure-white-epdm
  • Skupina výrobkůMembrances
  • Skupina produktůEPDM
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Kód ETIMEG019610
  • Název ETIMRoofing materials
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Popis Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Číslo OmniClass23-13 39 31
  • Název OmniClassRoof Membranes