Publikovat produkty
Door hinges model 2010
Ceam Amadeo

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
Specifikace
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model2010
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 2010
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)89
  • Šířka (mm)25
  • Hloubka (mm)27.3
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors