Publikovat produkty
Door hinges model 1428
Ceam Amadeo

Door hinges model 1428

Slim, elegant and resistant, 1428 is the the hinge 18mm thick suitable for panels > 22mm thick. Use it on your cabinets or in your light interior doors!
Specifikace
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 25kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model1428
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 1428
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)104
  • Šířka (mm)18
  • Hloubka (mm)18
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors