Publikovat produkty
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
Specifikace
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model1330s
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 1330
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)30
  • Hloubka (mm)21
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors