Publikovat produkty
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Totally reversible and symmetrical, 1431 become a benchmark in the market of entrance doors for prestigious hotels, which are often equipped with door closer mechanisms. Thanks to the high capacity of the hinge, the seal is guaranteed even on very heavy doors

Specifikace
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCEAM_hinges_model1431
  • Skupina výrobkůDoor hinges
  • Skupina produktůDoor hinges 1431
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)32
  • Hloubka (mm)29
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors