Publikovat produkty
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • Skupina výrobkůElice
    • Skupina produktůElice
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)13
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010459
    • Název ETIMWashbasin top
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText