Publikovat produkty
D18 Frame 80
D18 Frame 80

    D18 Frame 80

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022).
    Codici, colori e finiture 02 5880 0022 Nero satinato

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD18-frame-80-0258800022
    • Skupina výrobkůFrames
    • Skupina produktůELICE
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2022-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCNábytek