Publikovat produkty
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)265
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)22
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION