Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
ceramica_peno/products/aca7fc22-3d60-4cff-afb2-c0e62b8c14f2
Domov
Kategorie
Konstrukce
Plošiny, desky a podlahy
Clay Block for floors 70/25
Dostupné v Spojené státy
CERAMICA PEÑO
Sledovat
Clay Block for floors 70/25
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
BOVEDILLA70_25
Skupina výrobků
Bovedilla cerámica
Skupina produktů
Forjado vigueta pretensada o armada
Typ
Stavební Materiál
Datum zveřejnění
2019-10-24
Číslo vydání
1
Výška (mm)
250
Šířka (mm)
605
Hloubka (mm)
240
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025/
Související
Související
Hlavní materiál
Keramika
Navrženo v
Španělsko
Vyrobeno v
Španělsko
Čistá hmotnost (kg)
14.5
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Konstrukce - Plošiny, desky a podlahy
Klasifikace IFC
Deska
Název UNSPSC
Ceramic blocks
Kód UNSPSC
30131504
Kód Uniclass 2015
Pr_15_93_30
Popis Uniclass 2015
Fill blocks
Kód CSI UniFormat II
B1010
Název CSI UniFormat II
Floor Construction
Podobné produkty
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Stáhnout
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Stáhnout
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Stáhnout
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Stáhnout
Generic Building Materials
Metal Deck
Stáhnout
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Stáhnout