Steel deck is a cold formed corrugated steel sheet supported by steel joists or beams. It is used to support concrete or insulating membrane of a roof. It was developed to provide a structurally efficient product for use in roof and floor systems.
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnotametal_deck
Skupina výrobkůMaterials
Skupina produktůBuilding materials
TypStavební Materiál
Datum zveřejnění2016-01-01
Číslo vydání1
Hloubka (mm)1
Související
Hlavní materiálOcel
Klasifikace
Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
Klasifikace IFCMateriál
Název UNSPSCStructural building products
Kód UNSPSC3013
Kód Uniclass 2015Ss_30_12_85
Popis Uniclass 2015Structural deck systems
Kód CSI MasterFormat 201406 73 13
Název CSI MasterFormat 2014Composite Structural Decking