Publikovat produkty
Clay Block for floors 70/30

Clay Block for floors 70/30

Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Specifikace
  • Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBOVEDILLA70_30
  • Skupina výrobkůBovedilla cerámica
  • Skupina produktůForjado vigueta pretensada o armada
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-10-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)295
  • Šířka (mm)620
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)16.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
  • Klasifikace IFCDeska
  • Název UNSPSCCeramic blocks
  • Kód UNSPSC30131504
  • Kód Uniclass 2015Pr_15_93_30
  • Popis Uniclass 2015Fill blocks
  • Kód CSI UniFormat IIB1010
  • Název CSI UniFormat IIFloor Construction