Publikovat produkty
Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5

TELEHANDLER ROTATIONAL ≤6 TON ≤27m 4WD, 4WS STAGE V

Specifikace
    • LENGTH: 8080 MM
    • WIDTH: 2500 MM
    • HEIGHT: 3100 MM
    • WEIGHT: 18000 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 29.5 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 21.7 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 6000 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 500 KG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMANITOUMRT2660ST5
  • Skupina výrobkůHandlers Telescopic
  • Skupina produktůHandlers Telescopic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-14
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Telehandler
  • Klasifikace IFCObjekt