Publikovat produkty
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

    Specifikace
      • LENGTH: 5856 MM
      • WIDTH: 2284 MM
      • HEIGHT: 2559 MM
      • WEIGHT: 9000 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 12.55 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3500 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 8.75 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMANITOUMT1335
    • Skupina výrobkůHandlers Telescopic
    • Skupina produktůHandlers Telescopic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-24
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Telehandler
    • Klasifikace IFCObjekt