Publikovat produkty
Handlers Telescopic: MANITOU - MT625
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT625

TELEHANDLER ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

Specifikace
    • LENGTH: 3900 MM
    • WIDTH: 1820 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 4800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 5.85 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 2500 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 3.4 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 800 KG
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMANITOUMT625
  • Skupina výrobkůHandlers Telescopic
  • Skupina produktůHandlers Telescopic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-24
  • Číslo vydání1
Odkazy
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Telehandler
  • Klasifikace IFCObjekt