Publikovat produkty
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows
    C.R. Laurence

    Series 7400 Operable Windows

    The Series 7400 is a 2 1/4" operable window that was successfully tested to ANSI/AAMA/NWWDA-1011.5 2-97 requirements. The 7400 window is constructed using extruded tubular members mitered and crimped with corner keys. These windows are offered in projected, fixed and casement configurations. 


    • 2 1/4" Depth
    • AW-75 rated
    • Projected, Fixed or Casement
    • Multitude of hardware options
    • Reinforced corner construction
    • Flush sash with frame design
    • 90° Corners, compensation channels, starter sills and sill flashing
    • Available in an array of architectural coatings and anodized finishes

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacrl-usalum-series-7400
    • Skupina výrobkůWindows
    • Skupina produktůAluminum Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-05-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké