Publikovat produkty
Series 8100 Fixed Window Systems
C.R. Laurence

Series 8100 Fixed Window Systems

The Series 8100 Fixed Window has a 4-1/2" (114 mm) deep frame designed to match typical building conditions, including our entrances and storefronts. An efficient thermally insulated frame accepts 1" (25 mm) glazing. Available in an array of architectural coatings and anodized finishes. 

Specifikace
  • • Tested to AAMA CW65
    • Thermally Insulated-NFRC Certified
    • U-Factors as Low as 0.37
    • 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Typical Building Conditions
    • Choice of Block or Fin Frame
    • 1" (25 mm) Glazing
    • Accessories Such as Mulling Bars, Subsills, Head and Jamb Channels are Available
    • Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
    • Maximum frame size 56" x 63" (1422 x 1600 mm)
    • Made in the USA

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacrl-usalum-series-8100
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůAluminum Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCFixed windows
  • Kód UNSPSC30171609
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 13 11
  • Název OmniClassMetal Fixed Windows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké