Publikovat produkty
Series 7600 Awning Windows
Series 7600 Awning Windows
    C.R. Laurence

    Series 7600 Awning Windows

    CRL Awning Windows.

    The Series 7600 Concealed Vent is a minimal site line window perfect for use in Storefront, Ribbon Windows and Curtain Wall openings. Standard hardware includes a single Multi-Point Locking Handle. As with all of our operable windows, vent construction starts with tubular vent components that are Mitered, Reinforced with Corner Keys, and Crimped at all corners. When the window is closed, the vent is sealed to the frame with bulb gaskets ensuring an air tight sealed window. 

    • AAMA CW100-Rated
    • Minimal Sightline
    • Structural Silicone Glazed
    • 1" (25 mm) Glazing
    • Reinforced Corner Construction
    • Use With Storefront or Curtain Wall
    • Thermally Broken
    • U-Factor 0.56 to 0.34
    • Multi-Point Euro Hardware Locking Handles
    • IW7600 Hurricane Resistant Version Available
    • BW7600 Blast Mitigation Version Available


    Specifikace
    • Awning Windows

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacrl-usalum-series-7600-awning
    • Skupina výrobkůWindows
    • Skupina produktůAluminum Windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Awning Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 13
    • Název OmniClassMetal Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké