Publikovat produkty
Series 8000 Single Hung Window Systems
C.R. Laurence

Series 8000 Single Hung Window Systems

The 8000 Single Hung Window uses a Class 5 Balance for smooth operation. The 4-1/2" (114 mm) deep frame is designed to match typical building conditions, including our entrances and storefront. An efficient thermally insulated frame accepts 1" (25 mm) glazing, with extruded pulls at the interlock and bottom rail. The window features a self-locking latch. 

Specifikace
  • • Tested to AAMA CW60
    • Thermally Insulated-NFRC Certified
    • U-Factors as Low as 0.34
    • 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Typical Building Conditions
    • Choice of Block or Fin Frame
    • 1" (25 mm) Glazing
    • Class 5 Balance for Ease of Operation
    • Accessories Like Screens, Mulling Bars, Subsills, Head and Jamb Channels are Available
    • Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
    • Complimented by the 8200 Horizontal Sliding and 8100 Fixed Windows
    • Maximum frame size 56" x 91" (1422 x 2311 mm)
    • Made in the USA

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacrl-usalum-series-8000
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůAluminum Windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCSingle hung windows
  • Kód UNSPSC30171605
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 13 15
  • Název OmniClassMetal Single Hung Windows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké