Publikovat produkty
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(21 recenze)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Specifikace
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)1300
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vMexiko
    • Vyrobeno vMexiko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Mexiko