Publikovat produkty
Configurable Storage Shelving

Configurable Storage Shelving

Datum’s ThinStak configurable storage shelving system features a wide range of sizes and options. With a thin profile that maximizes vertical space and an open-shelf design for fast, easy access, this storage solution is ideal for a variety of industries. A base and top kit must be ordered for each shelving section. The base and top kit consists of a 1″ top and 1″, 2″, or 4″ base. The 2″ and 4″ bases include 4 leveling glides.
Specifikace
  • Widths: 24″, 30″, 36″, 42″, or 48″ Heights: 10″ or 11″ overall height with a 9-7/8″ or 10-7/8″ inside clear opening, units can be stacked up to 8 levels high Depths: 13-3/16″
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaconfigurable-storage-shelving
  • Skupina výrobkůFile Systems & Shelving
  • Skupina produktůConfigurable Storage Shelving
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-08-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 13 00
  • Název OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings