Publikovat produkty
113710 SHA XS squat WC pan
DELABIE

113710 SHA XS squat WC pan

Floor-recessed squat WC pan, 500 x 220 x 600mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness 1.2mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. Bowl shape suitable for male and female use. Non-slip foot area. Waste outlet: Ø 100mm. Flushing system with one 304 stainless steel spreader. Weight: 5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0113370019]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota113710
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSquat pan
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika