Publikovat produkty
120130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

120130 Wall-mounted BOB washbasin

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 150mm centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 220mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar within first 90°. Full flow 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota120130
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)285
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika