Publikovat produkty
121430 FRAJU wall-mounted washbasin
DELABIE

121430 FRAJU wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 530x470mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm for the bowl and 1.5mm for surround. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.65kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0211430008]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota121430
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)165
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika