Publikovat produkty
123400 PMR XS wall-mounted washbasin
DELABIE

123400 PMR XS wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm right tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota123400
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika