Publikovat produkty
188000 Hygiene washbasin with high upstand
188000 Hygiene washbasin with high upstand
    DELABIE

    188000 Hygiene washbasin with high upstand

    Wall-hung healthcare washbasin with 450mm upstand. Ideal for hospitals, healthcare establishments and medical practices. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. Deep bowl reduces the risk of splashing ensuring a comfortable hand-washing experience. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 10.2 kg. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota188000
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)667
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika