Publikovat produkty
2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

SECURITHERM pressure-balancing wall-mounted mechanical sink mixer, 200mm centres. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW flow rate fails (and vice versa). Securitouch thermal insulation prevents burns. Flat fixed under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduce niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Supplied with in-line STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2447LEPUK
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBasin mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)188.19
  • Šířka (mm)265
  • Hloubka (mm)239.09
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1760.18
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 19 15
  • Název OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Dostupnost regionu

Oceánie Evropa Severní Amerika