Publikovat produkty
2521 Mechanical basin mixer
2521 Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2521 Mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 85mm L. 135mm with BIOSAFE hygienic outlet. Ø 40mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota2521
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)164
    • Šířka (mm)47
    • Hloubka (mm)176
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.28
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika