Publikovat produkty
510467P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
510467P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
    DELABIE

    510467P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres

    Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper.
    Robust model.
    Capacity: 50 litres.
    Bright polished 304 bacteriostatic stainless steel finish.
    Stainless steel thickness: 1mm.
    Dimensions: 200 x 420 x 590 mm.
    30-year warranty.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510467P
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)590
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika