Publikovat produkty
510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray
DELABIE

510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray

SPEEDJET metallic grey two-way air pulse hand dryer. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 18 seconds. Removable drip tray prevents any water dripping onto the wall or floor: easy to clean and service. ON/OFF button: easy to service. Anti-bacterial air filter and activated carbon air filter. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed or after 18 seconds of drying. LCD screen with animated user guide and automatic stand-by. Brushless motor, no wear. Energy saving: power 850W. No heating element. 220-240V~/50-60Hz. Airflow: 42 l/second. Air speed: 310km/h. Noise level: 75-80 dBA. Dimensions: 250 x 292 x 650mm. Weight: 11.4kg. Class I, IP22. CE marked. 3-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510621
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika