Publikovat produkty
510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter
DELABIE

510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter

Matte black SPEEDJET 2 two-way air pulse hand dryer. High speed electric hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Comfort: warm air. Anti-bacterial ABS for maximum hygiene. Removable drip tray prevents any water dripping down the wall or onto the floor: easy to clean and service. HEPA filter: retains 99.99% of airborne bacteria. Infrared automatic activation. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 30 seconds. Dimensions: 180 x 320 x 540mm. Weight: 6.83kg. Energy saving: heating element stops automatically at temperatures over 25°C. Low energy consumption: 1,050W in non-heating mode, 1,550W in heating mode. 230V~ / 50-60Hz. Airflow: 61 l/second. Air speed: 540km/h. Noise level: 66 dBA. Class II, IP21. CE marked. 3-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510624B
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)540
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)6.83
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 15
  • Název OmniClassHand Dryers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika