Publikovat produkty
2539S Mechanical shower mixer
DELABIE

2539S Mechanical shower mixer

Wall-mounted single control mechanical shower mixer. Ø 40mm classic ceramic cartridge and pre-set maximum temperature limiter. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M1/2" bottom outlet with integrated non-return valve. Wall-mounted mixer with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2539S
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)142
  • Šířka (mm)214
  • Hloubka (mm)162
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1658
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika