Publikovat produkty
G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm
DELABIE
Archivovány

G6679 Wall-mounted twin hole mixer - 30 lpm

Wall-mounted twin hole mixer with telescopic, swivelling spout Ø 22mm L. 200 - 290mm. Star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with control knobs. Flow rate 30 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body and spout. Mixer can be installed with the spout above or below. Wall connectors not included. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaG6679
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSink mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)188
  • Šířka (mm)194
  • Hloubka (mm)287
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1542
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets