Publikovat produkty
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper
Archivovány

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

The damper employs a folded curtain style blade for point-of-origin control of radiant heat in a ventilation system. GBR-CRD installs horizontally in the ceiling membrane for floor/ceiling or roof/ceiling assemblies with a fire resistance rating up to and including 3 hours.
  • UL and cUL listed and exceeds UL 555C for use in 3-hour fire rated assemblies
  • Warnock-Hersey certified for use in fi re rated floor/ceiling or roof/ceiling assemblies
  • CSFM listing: 3226-0368:104
  • Meets NFPA Standards: 90A and 101
  • Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC, and UBC
  • Available for Delta Breez Ventilation Fans: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H and GBR100L
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadelta-gbrcrd
  • Skupina výrobkůAir Curtains
  • Skupina produktůDelta Breez
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_24_30
  • Popis Uniclass 2015Fire dampers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Číslo OmniClass23-33 29 23
  • Název OmniClassFire Dampers
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION