Publikovat produkty
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
    DERBIGUM
    Archivovány

    Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2

    Single-ply waterproofing system that absorbs CO2 in a finishing layer made from olivine granulate.
    Specifikace
    • • Support : Wooden panels • Vapor barrier : DERBIGUM HP 2,5 mm thick membrane (APP-TPO) nailed on the wooden support • Insulation : Glueable mineral wool insulation, cold bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: Single-ply DERBICOLOR OLIVINE membrane with an olivine granulate finish, fully torched ono the insulation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDBGECO_FR_CO2ABSORBANT
    • Skupina výrobkůToitures
    • Skupina produktůEcologiques
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Kód CSI UniFormat IIB30
    • Název CSI UniFormat IIROOFING