Publikovat produkty
EAE Lighting -- STL FLP
EAE Group
Archivovány

EAE Lighting -- STL FLP

STL-FLP accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL-FLP product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects

Specifikace
  • Housing : Aluminium extrusion housing

    Diffuser : Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power : 30 W / 40 W / 50 W / 60 W

    Light Source : Mid Power LED

    Input Voltage : 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP : IP20

    Color Temperature : 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

    CRI : >80

    Installation : Pendant

    Colors : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeae-lighting-stl-flp
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůLinear Trunking Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring