Publikovat produkty
EAE Lighting - STL PENDANT
EAE Lighting - STL PENDANT
    EAE Group

    EAE Lighting - STL PENDANT

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(24 recenze)
    STL can be used as a single module or combined in long lines to obtain an uninterrupted linear lighting system. In addition to being able to be used on the surface, it also brings a stylish touch to your living spaces as a pendant luminaire thanks to its mounting accessories. STL creates a new atmosphere in the area where it is used and provides uninterrupted lighting needed by your architectural areas.
    Specifikace
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      IP: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Installation: Pendant

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastl_pendant
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika