Publikovat produkty
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
    With its rectangular aesthetic and stylish design, STL FRAME brings its own dynamism to the spaces with its sharp lines. Thanks to its glare-controlled opal diffuser, it minimizes glare and provides homogeneous lighting.
    Specifikace
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installation: Pendant / Surface Mounted

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaframe
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika