Publikovat produkty
EAE Lighting - LORY YV
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV

LORY YV offers IP65 protection against dust and water splashes. Thanks to its high luminous efficiency, it achieves significant savings compared to conventional lighting. It offers comfortable lighting without creating glare with its deeply positioned rich spectrum LEDs.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Glass

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalory_yv
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůDownlight / Spotlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika