Publikovat produkty
EAE Lighting - LEDBAR
EAE Group

EAE Lighting - LEDBAR

An excellent choice for decor lighting applications, LEDBAR SLIM14-60 is produced in 60 LEDs per metre. It has colour temperature options such as warm light like 2700K or cooler 6500K.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 24V DC

    Consumption Power: 4W-30cm / 6W-40cm / 7W-50cm / 9W-60cm / 10W-70cm / 12W-80cm / 13W-90cm / 14W-100cm / 16W-110cm / 17W-120cm / 19W-130cm / 20W-140cm / 22W-150cm

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: Anodized

    Mounting Type: Cove Lighting / Surface Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaledbar
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůCove Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálExtruded Aluminum
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Flexible Lighting
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika