Publikovat produkty
EAE Lighting - PROLIT EXPROOF
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT EXPROOF

With its leakproof body, it offers long-term use and is offered with a wide range of lumen and Watt choices. The product offers highest energy efficiency with its advanced LED technology and was designed to perfectly meet illumination requirements for explosive environments.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -20 °C / +55 °C

    Housing Colors: MW 3004 (Black)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaprolit_exproof
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůExproof Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika