Publikovat produkty
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT

    An efficient alternative to general purpose HID floodlights with wide range of optic choice to cover the requirements of low area lighting, building surroundings and facade lighting. Ultra lightweight, compact housing design which provides maximum performance, ease of installation and high mechanical resistance make PROLIT KOMPAKT ideal solution for multi-purpose floodlight applications. DALI, 1-10V, DIMKO control options are available.
    Specifikace
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Sanded Glass / Tempered Glass

      Optic Angles: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Asymmetric Lens / Sport Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: SW 306G

      Installation: Floor Mounting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaprolit_kompakt
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůFloodlights
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika