Publikovat produkty
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
EAE Lighting - REVOLED X EVO
    EAE Group
    Archivovány

    EAE Lighting - REVOLED X EVO

    REVOLED-X EVO IP66, which stands out with its body design that offers ease of installation and assembly, meets the lighting needs of industrial facilities, aviation and airports, logistics facilities and sports facilities in the best way with its fixture efficiency up to 150lm/W and its long service life.
    Specifikace
    • Housing: Aluminum Profile Body

      Diffuser: Tempered Glass with Safety Film

      Optic Angles: 30° / 60° / 90° / 30°-90°

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK08 / IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 68 W / 90 W / 132 W / 142 W / 197 W / 236 W / 260 W / 330 W / 338 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

      Housing Colors: S 23164 (Smoked Anthracite)

      Installation: Surface Mounted

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarevoled_x_evo
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůHigh Bay - Low Bay
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Surface Mounted
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring