Publikovat produkty
EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED

Designed in two configurations, round and square, LUP adds an elegant atmosphere to your spaces by addressing a wide range of uses from hotels to offices, hospitals to residences. It provides the right light distribution by combining multiple power, light color, angle and control combinations with alternatives suitable for different areas. Its lenses can be easily replaced where it is mounted according to the required light angle.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 14W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Surface Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalup_surface_mounted
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůDownlight / Spotlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika