Publikovat produkty
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - BLOOM S SURFACE MOUNTED

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
    BLOOM, with its minimally adorned design, housing displaying a clean-cut finish, glare-free homogenous light dispersion via its opal diffuser is ideal for the illumination of offices, hospitals, schools and retail spaces. You can adapt surfaces of light that are defined in varied dimensions to modular ceiling types.
    Specifikace
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Opal Polistren Diffuser

      Power: 24 W / 28 W / 36 W / 50 W

      Light Source: SMD LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP Grade: IP20

      Color Temperature: Warm White / Natural White / Cool White

      CRI: >80

      Installation: Surface-Mounted

      Body Colors: RAL 9003

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabloom_s_surface_mounted
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Kód UNSPSC391115
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika