Publikovat produkty
EAE Lighting - ORION
EAE Group

EAE Lighting - ORION

ORION, which stands out with its new generation and user-friendly LED infrastructure, is ideal for illuminating areas such as stairwells, corridors, technical volumes, warehouses, etc. ORION, which is in IP66 protection class, can be used reliably in humid volumes. In addition to its elegant appearance with its simple design, it achieves a more homogeneous illumination by softening the sharp light output with its opal diffuser.
Specifikace
  • Housing: Plastic Injection Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 18 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaorion
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Surface Mounted
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika