Publikovat produkty
EAE Lighting - SATURN VE
EAE Group
Archivovány

EAE Lighting - SATURN VE

4.4 z 5 hvězdiček4.4(15 recenze)
Saturn V.E provides ideal lighting solution for stairwells, hallways, technical spaces , warehouses with its completely lightweight plastic housing and updated electronic design. 1H ,3H emergency kit , DALI and presence detector-integrated versions are available.
Specifikace
  • Housing: Plastic Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 16 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasaturn_ve
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Surface Mounted
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCRecessed lighting
  • Kód UNSPSC39111505
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring