Publikovat produkty
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
Luna Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Basin Mixer

    E.C.A. Luna Basin Mixer
    Specifikace
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 9,6 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
      • Hidden aerator
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102108940EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Luna
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)187
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)171
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures