Publikovat produkty
Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10
E.C.A. Serel

Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10

SEREL Poseidon Wall Hung WC Pan SEREL EasyWash PS10 (53cm)
Specifikace
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2018 - Bronze A' Design Award, 

    2016 - Design Turkey Good Design Award, 

    2016 - Reddot Design Award, 

    2016 - Good Design 

    • 53x36cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPS10
  • Skupina výrobkůSEREL Poseidon
  • Skupina produktůWall Hung WC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)355
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)21.19
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText