Publikovat produkty
Smart Wall Hung WC Pan SM23
E.C.A. Serel

Smart Wall Hung WC Pan SM23

SEREL Smart Wall Hung WC Pan SM23 (52 cm)
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Standart and Built-in Clean Water İnlet 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x36cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSM23
  • Skupina výrobkůSEREL Smart
  • Skupina produktůWall Hung WC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)370
  • Šířka (mm)362
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)26.03
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText